積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E1X7T1A475K080AC

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA3E1X7T1A475KT****
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
General一般 (~75V)
シリーズ
CGA3(1608) [EIA 0603]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm +0.30,-0.10mm
幅(W)
0.80mm +0.30,-0.10mm
厚み(T)
0.80mm +0.30,-0.10mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
0.30mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.70mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PB)
0.80mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PC)
0.60mm to 0.80mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)

電気的特性

静電容量
4.7μF ±10%
定格電圧
10VDC
温度特性
X7T(+22,-33%)
誘電正接 (Max.)
10%
絶縁抵抗 (Min.)
21MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
3000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...