0603 to 5750 [mm] [EIA 0201 to 2220]
C0G, X7R, X7S
to 47μF/6.3 to 50V
1005 to 5750 [mm] [EIA 0402 to 2220]
C0G, X7R, X7S, X7T
to 15μF/100 to 630V
3225 to 5750 [mm] [EIA 1210 to 2220]
C0G, X7R
to 33nF/1k to 3kV
1005 to 5750 [mm] [EIA 0402 to 2220]
NP0, X8R, X8L
to 22μF/4 to 630V
1005 to 7563 [mm] [EIA 0402 to 3025]
C0G, X7R, X7S, X7T, X8R
to 47μF/6.3 to 3kV
3225 to 5750 [mm] [EIA 1210 to 2220]
C0G, X7R, X7S, X7T
to 100μF/16 to 1kV
1608 to 2012 [mm] [EIA 0603 to 0805]
X7R
to 100nF/50 to 100V
3216 to 3225 [mm][EIA 1206 to 1210]
X7R
to 10μF/16 to 100V
1608 to 2012 [mm] [EIA 0603 to 0805]
X7R
to 100nF/50 to 100V
1608 to 3216 [mm] [EIA 0603 to 1206]
to 1μF/6.3 to 100V
0.4 to 10A
0510 [mm] [EIA 0204]
X7R, X7T
to 1μF/4 to 50V
1608 to 3216 [mm] [EIA 0603 to 1206]
to 1μF/6.3 to 100V
0.4 to 10A
0510 [mm] [EIA 0204]
X7R, X7T
to 1μF/4 to 50V
セレクションガイド(車載用)
TDKでは、お客様のお困りごとを解決する、さまざまな特徴の積層セラミックチップコンデンサをラインアップしています。用途に合わせて最適なコンデンサをお選びください。
一般環境 125°C、50V以下|一般
125°C、50V以下の一般環境では、一般タイプを推奨しております。
一般 タイプ CGA シリーズ
C0G, X7R, X7S
to 47μF/6.3 to 50V
高温/高圧環境推奨|高温/高耐圧
最適なセラミック材料で高温高圧環境へ対応する高温、高耐圧タイプを推奨しております。
中耐圧 タイプ
C0G, X7R, X7S, X7T
to 15μF/100 to 630V
高耐圧 タイプ
C0G, X7R
to 33nF/1k to 3kV
高温保証 タイプ
NP0, X8R, X8L
to 22μF/4 to 630V
メカニカルストレスによるリスク低減|高信頼性
基板たわみや落下衝撃、熱衝撃などのメカニカルストレスによるリスクを抑えたい場合、端子電極へ柔軟性を持つ樹脂層や金属フレームを組み込んだ構造の「高信頼性タイプ」を推奨しております。
樹脂電極 タイプ
C0G, X7R, X7S, X7T, X8R
to 47μF/6.3 to 3kV
メガキャップ タイプ
C0G, X7R, X7S, X7T
to 100μF/16 to 1kV
安全設計 タイプ
X7R
to 100nF/50 to 100V
メカニカルストレスによるリスク低減+低抵抗 | 高信頼性+低抵抗
メカニカルストレスによるリスクを抑えながら電気抵抗を抑えたい場合、TDK独自の端子構電極造でそれらを実現した「高信頼性+低抵抗」タイプを推奨しております。
樹脂電極(低抵抗)タイプ
X7R
to 10μF/16 to 100V
MLCC員数削減/2直実装|高信頼性
直列実装しているMLCC数を減らしたい場合、1素子内にコンデンサ2個を直列に配置した構造の2直構造タイプを推奨しております。
安全設計 タイプ
X7R
to 100nF/50 to 100V
MLCC員数削減/デカップリング|低ESL
デカップリング用MLCC数を減らしたい場合、特徴的な構造で低ESL、低インピーダンスを実現した、低ESLタイプを推奨しております。
3端子貫通型 タイプ
to 1μF/6.3 to 100V
0.4 to 10A
縦横反転型 タイプ
X7R, X7T
to 1μF/4 to 50V
高周波ノイズ除去|低ESL
高周波ノイズを除去できない場合、特徴的な構造で低ESL、低インピーダンスを実現した、低ESLタイプを推奨しております。
3端子貫通型 タイプ
to 1μF/6.3 to 100V
0.4 to 10A
縦横反転型 タイプ
X7R, X7T
to 1μF/4 to 50V
導電性接着剤での実装|導電性接着剤専用
導電性接着剤による実装には、Ag-Pd-Cu合金の端子電極で導電性接着剤へ対応可能な導電性接着剤専用タイプを推奨しております。