積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2X7R1H473M080AD

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA3E2X7R1H473MT***B
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Glue導電性接着剤用
シリーズ
CGA3(1608) [EIA 0603]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.15mm
幅(W)
0.80mm ±0.15mm
厚み(T)
0.80mm ±0.15mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
0.30mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.70mm to 1.00mm
推奨ランドパターン(PB)
0.80mm to 1.00mm
推奨ランドパターン(PC)
0.60mm to 0.80mm

電気的特性

静電容量
47nF ±20%
定格電圧
50VDC
温度特性
X7R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
導電性接着剤対応
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...