積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2X8R1H472K080AA

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA3E2X8R1H472KT****
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
150°C高温保証用
シリーズ
CGA3(1608) [EIA 0603]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
1.60mm ±0.10mm
幅(W)
0.80mm ±0.10mm
厚み(T)
0.80mm ±0.10mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
端子間隔(G)
0.30mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.70mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PB)
0.80mm to 1.00mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)
推奨ランドパターン(PC)
0.60mm to 0.80mm(Flow Soldering)
0.60mm to 0.80mm(Reflow Soldering)

電気的特性

静電容量
4.7nF ±10%
定格電圧
50VDC
温度特性
X8R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
フロー
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
4000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGA2B2X7R1H471M050BA

Capacitance=470pF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA2B3X8R1E223K050BB

Capacitance=22nF
Edc=25V
T.C.=X8R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP01H151J080AA

Capacitance=150pF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP01H272J080AA

Capacitance=2.7nF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP01H562J080AA

Capacitance=5.6nF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP01H682J080AA

Capacitance=6.8nF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A010C080AA

Capacitance=1pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A100D080AA

Capacitance=10pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A122J080AA

Capacitance=1.2nF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA3E2NP02A220J080AA

Capacitance=22pF
Edc=100V
T.C.=NP0

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200