積層セラミックチップコンデンサ

CGA6P3X8R2A684M250AB

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGA6P3X8R2A684MT****
用途
車載グレード
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
Mid中耐圧 (100~630V)
150°C高温保証用
シリーズ
CGA6(3225) [EIA 1210]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.40mm
幅(W)
2.50mm ±0.30mm
厚み(T)
2.50mm ±0.30mm
端子幅(B)
0.20mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.00mm to 2.40mm
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm
推奨ランドパターン(PC)
1.90mm to 2.50mm

電気的特性

静電容量
680nF ±20%
定格電圧
100VDC
温度特性
X8R(±15%)
誘電正接 (Max.)
3%
絶縁抵抗 (Min.)
735MΩ

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M3X7R2E224K200AA

Capacitance=0.22μF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x2.5x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M3X7T2E334K200AE

Capacitance=0.33μF
Edc=250V
T.C.=X7T

LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M3X8R2A474M200AB

Capacitance=0.47μF
Edc=100V
T.C.=X8R

LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6P1X7S0J336M250AC

Capacitance=33μF
Edc=6.3V
T.C.=X7S

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6P3X8R1C106K250AB

Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=X8R

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA7K1X7R3D102M130KA

Capacitance=1nF
Edc=2000V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x2x1.3mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA7L1C0G3F330K160KA

Capacitance=33pF
Edc=3000V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x2x1.6mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA7L1C0G3F470K160KA

Capacitance=47pF
Edc=3000V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x2x1.6mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA8K1X7R3D222K130KE

Capacitance=2.2nF
Edc=2000V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x3.2x1.3mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA8M1X7R3A103K200KA

Capacitance=10nF
Edc=1000V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x3.2x2mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200