積層セラミックチップコンデンサ

CGAEY3X7T0E224M016BB

新製品
製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CGAEY3X7T0E224MT****
用途
車載グレード
民生用途としては CGBDY3X7T0E224M016BB になります。
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
LowT低背品
L⇔W低ESL フリップ
シリーズ
CGAE(0510) [EIA 0204]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
0.50mm ±0.20mm
幅(W)
1.00mm ±0.20mm
厚み(T)
0.16mm ±0.02mm
端子幅(B)
0.10mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
0.30mm Nom.
推奨ランドパターン(PB)
0.38mm Nom.
推奨ランドパターン(PC)
1.15mm Nom.

電気的特性

静電容量
220nF ±20%
定格電圧
2.5VDC
温度特性
X7T(+22,-33%)
誘電正接 (Max.)
10%
絶縁抵抗 (Min.)
454MΩ

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
紙テーピング(180mm リール)
梱包数
15000pcs

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...