積層セラミックチップコンデンサ

CKG32KC0G3A153J335AH

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CKG32KC0G3A153JT****
用途
一般グレード
車載用途としては CKG32KC0G3A153J335AJ になります。
特徴
High高耐圧 (1000V以上)
Megaメガキャップ(金属端子付き)
シリーズ
CKG32K(3225) [EIA 1210]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
3.60mm ±0.30mm
幅(W)
2.60mm ±0.30mm
厚み(T)
3.35mm ±0.10mm
金属端子幅(E)
0.80mm ±0.15mm
推奨ランドパターン(PA)
2.00mm to 2.20mm
推奨ランドパターン(PB)
1.10mm to 1.30mm
推奨ランドパターン(PC)
2.30mm to 2.50mm

電気的特性

静電容量
15nF ±5%
定格電圧
1kVDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...