積層セラミックチップコンデンサ

CKG45NX5R1H106M500JH

製品ステータス
生産中止
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CKG45NX5R1H106MT****
用途
一般グレード
特徴
Megaメガキャップ(金属端子付き)
シリーズ
CKG45N(4532) [EIA 1812]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
5.00mm ±0.50mm
幅(W)
3.50mm ±0.50mm
厚み(T)
5.00mm ±0.50mm
金属端子幅(E)
1.10mm ±0.30mm
推奨ランドパターン(PA)
3.30mm to 3.70mm
推奨ランドパターン(PB)
1.20mm to 1.50mm
推奨ランドパターン(PC)
2.70mm to 3.20mm

電気的特性

静電容量
10μF ±20%
定格電圧
50VDC
温度特性
X5R(±15%)
誘電正接 (Max.)
5%
絶縁抵抗 (Min.)
50MΩ

その他

使用温度範囲
-55~85°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...