積層セラミックチップコンデンサ

CNA6P1C0G3B822J250AE

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CNA6P1C0G3B822JT***A
用途
車載グレード
民生用途としては CNC6P1C0G3B822J250AE になります。
特徴
AEC-Q200AEC-Q200
High高耐圧 (1000V以上)
Soft樹脂電極品
LowR低抵抗
シリーズ
CNA6(3225) [EIA 1210]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm +0.50,-0.30mm
幅(W)
2.50mm +0.40,-0.30mm
厚み(T)
2.50mm +0.40,-0.30mm
端子幅(B)
0.50mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.00mm to 2.40mm
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm
推奨ランドパターン(PC)
1.90mm to 2.50mm
推奨スリットパターン(SD)

電気的特性

静電容量
8.2nF ±5%
定格電圧
1.25kVDC
温度特性
C0G(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-55~125°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています