積層セラミックチップコンデンサ

CNC6P4NP02J333G250AE

製品ステータス
量産体制
納入品番 品番についての「よくある質問」はこちらを参照してください
CNC6P4NP02J333GT***A
用途
一般グレード
車載用途としては CNA6P4NP02J333G250AE になります。
特徴
Mid中耐圧 (100~630V)
150°C高温保証用
Soft樹脂電極品
LowR低抵抗
シリーズ
CNC6(3225) [EIA 1210]
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm +0.40,-0.30mm
幅(W)
2.50mm +0.40,-0.30mm
厚み(T)
2.50mm +0.40,-0.30mm
端子幅(B)
0.50mm Min.
推奨ランドパターン(PA)
2.00mm to 2.40mm
推奨ランドパターン(PB)
1.00mm to 1.20mm
推奨ランドパターン(PC)
1.90mm to 2.50mm

電気的特性

静電容量
33nF ±2%
定格電圧
630VDC
温度特性
NP0(0±30ppm/°C)
Q (Min.)
1000
絶縁抵抗 (Min.)
10000MΩ
許容電圧
許容電流

その他

使用温度範囲
-55~150°C
はんだ付け方法
リフロー
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール)
梱包数
1000pcs
FIT (Failure In Time)
myTDKにログインすると表示されます

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C3225C0G2J333J250AA

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6P4C0G2J333J250AE

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6P4C0G2W333J250AE

Capacitance=33nF
Edc=450V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CGA8M4C0G2J333J200KE

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x3.2x2mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CNA6P1X7R1H106K250AE

Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CNA6P4C0G2J333J250AE

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CNA6P4NP02J333G250AE

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=NP0

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Temp. (Up to 150ºC)
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CNA6P4NP02J333J250AE

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=NP0

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Temp. (Up to 150ºC)
Soft termination
AEC-Q200

積層セラミックチップコンデンサ

CNC6P4C0G2J333G250AE

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Soft termination

積層セラミックチップコンデンサ

CNC6P4C0G2J333J250AE

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Soft termination