PhiCap™ コンデンサ

B32344E4071A510

用途
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
製品
PhiCap 3-phase
タイプ
MKP415-D-6.3
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS
  • PFC:PhiCap コンデンサ:B32344_klk1819-a
  • PFC:PhiCap コンデンサ:B32344_klk1842-9-e

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

直径
75mm
高さ
160mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

出力 [50Hz]
6.3kvar
出力 [60Hz]
7.5kvar
静電容量
39μF
定格電圧
415VAC
その他詳細
データシートを参照してください

その他

含浸剤
Biodegradable soft resin
巻方式
Stacked
認証規格
CSA
cUL
GOST
その他詳細
データシートを参照してください
すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

技術支援ツール