信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ

ACT1210D-131-2P-TL00

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
特徴
Wire Wound巻線
AEC-Q200AEC-Q200
Signal一般信号ライン
シリーズ
ACT
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.20mm ±0.20mm
幅(W)
2.50mm ±0.20mm
厚み | 高さ
2.50mm Max.

電気的特性

コモンモードインピーダンス [Typ.]
6.7kΩ at 10MHz (参考)
コモンモードインピーダンス [Min.]
コモンモードインダクタンス
130μH +50,-30% at 100kHz
定格電流
115mA
定格電圧
80VDC
絶縁抵抗 [Min.]
10MΩ
直流抵抗
3.5Ω Max.

その他

使用温度範囲
-40~125°C
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
YES
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
6000pcs
重量
0.075g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

製品情報

すべて閉じる すべて開く

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...