パワーライン用コモンモードチョーク/フィルタ

ACM12V-172-2PL-TL00

製品ステータス
量産体制
シリーズ
ACM
タイプ
ACM12V
用途
車載
機能 / 特徴
Commonコモンモード
AEC-Q200AEC-Q200
ライン数
シングルチョーク
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

デザインと寸法

デザイン
長さ
12.00mm ±0.30mm
11.00mm ±0.30mm
高さ
6.00mm Max.

電気的特性

インダクタンス
19.8μH (参考)
定格電流
7A
直流抵抗 (Typ.)

その他

使用温度範囲
-40~125°C
使用温度範囲(自己温度上昇含む)
AEC-Q200
YES
その他詳細
カタログを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く