電源ライン用EMCフィルタ
B84743A0080R712
|
|
寸法
| 形状 / 取付 |
|
| 詳細情報 |
電気的特性
| 定格電流 |
|
| 定格電圧 [AC] |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| 耐電圧1 |
|
| 耐電圧2 |
|
| 漏洩電流 [デルタ結線] (Max.) |
|
| 漏洩電流 [スター結線] (Max.) |
|
| 直流抵抗 (Typ.) |
|
その他
| 端子 |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 質量 |
|
| 性能 |
|
| 付加機能 |
|
| 安全規格 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
インダクタ(コイル)
MHQ1005P24NGTD25
L=24nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
インダクタ(コイル)
VLF10040T-6R8N4R5
L=6.8μH
Rated current=4.6A
L x W x T :
10 x 9.7 x 4mm
電源ライン用EMCフィルタ
B84102C0030*
電源ライン用EMCフィルタ
B84111F0000B030
1-phase(250V), Rated Current:3A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84113H0000M120
1-phase(250V), Rated Current:20A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143A0100R107
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:100A
Book type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143B0150S020
3-phase/3-Lines(530V), Rated Current:150A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84144A0150R120
3-phase/4-Lines(520V), Rated Current:150A
Low profile type
電源ライン用EMCフィルタ
B84771A0016A000
1-phase(250V), Rated Current:16A
IEC Inlet type
電源ライン用EMCフィルタ
RSEN-2080
1-phase(250V), Rated Current:80A
Multipurpose, Block terminal