電源ライン用EMCフィルタ
B84776A0004A000
|
|
寸法
| 形状 / 取付 |
|
| 詳細情報 |
電気的特性
| 定格電流 |
|
| 定格電圧 [AC] |
|
| 定格電圧 [DC] |
|
| 耐電圧1 |
|
| 耐電圧2 |
|
| 漏洩電流 (Max.) |
|
| 直流抵抗 (Typ.) |
|
その他
| 端子 |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 質量 |
|
| 性能 |
|
| 付加機能 |
|
| 安全規格 |
|
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C2012C0G2W471J060AA
Capacitance=470pF
Edc=450V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
C3216X8R1H684K160AB
Capacitance=0.68μF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
電源ライン用EMCフィルタ
B84113H0000M120
1-phase(250V), Rated Current:20A
Small case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84143B0150S020
3-phase/3-Lines(530V), Rated Current:150A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84243A6065N107
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:65A
Case type
電源ライン用EMCフィルタ
B84771A0016A000
1-phase(250V), Rated Current:16A
IEC Inlet type
電源ライン用EMCフィルタ
B84776A0001A000
1-phase(250V), Rated Current:1A
IEC Inlet type
電源ライン用EMCフィルタ
B84776A0002A000
1-phase(250V), Rated Current:2A
IEC Inlet type
電源ライン用EMCフィルタ
B84776A0006A000
1-phase(250V), Rated Current:6A
IEC Inlet type
電源ライン用EMCフィルタ
RPE-2003F01L
1-phase(250V), Rated Current:3A
Multipurpose, Fast-on type terminals(Low-leakage current type)