電源ライン用EMCフィルタ

RSAG-2001

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
電源
単相
直流
シリーズ
RSAG
特徴
オプション
オプションラインナップ
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格電流
1A
定格電圧 [AC]
250V
定格電圧 [DC]
250V
耐電圧
AC1500V, 60s [line - earth]
絶縁抵抗 (Min.)
100MΩ [DC500V, 1min.]
漏洩電流 (Max.)
0.75mA [250V, 60Hz]
直流抵抗 (Max.)
350mΩ
コモンモード減衰保証量 (Min.)
20dB (0.5MHz~10MHz)
ディファレンシャルモード減衰保証量 (Min.)
20dB (1.5MHz~30MHz)

形状と寸法

形状 / 取付
オンボード
長さ(L)
20mm Nom.
幅(W)
32mm Nom.
高さ(H)
24.5mm Nom.
質量
14g Typ.

その他

端子
ピン
動作温度範囲
-25~85°C
性能
パルス減衰
付加機能
安全規格
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939-1
EN60939-2

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...