電源ライン用EMCフィルタ

RSHN-2150

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド(EN/UL 未取得)
電源
単相
シリーズ
RSHN
特徴
オプション
Standard標準タイプ
オプションラインナップ
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格電流
150A
定格電圧 [AC]
250V
定格電圧 [DC]
250V
耐電圧
AC2500V, 60s [line - earth]
絶縁抵抗 (Min.)
100MΩ [DC500V, 1min.]
漏洩電流 (Max.)
1mA [250V, 60Hz]
直流抵抗 (Max.)
4mΩ
コモンモード減衰保証量 (Min.)
25dB (0.2MHz~7MHz)
ディファレンシャルモード減衰保証量 (Min.)
25dB (0.1MHz~30MHz)

形状と寸法

形状 / 取付
低背
長さ(L)
190mm Nom.
幅(W)
473mm Nom.
高さ(H)
88mm Nom.
質量
10.5kg Typ.

その他

端子
端子台
動作温度範囲
-25~85°C
性能
広帯域高減衰
付加機能
安全規格

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...