電源ライン用EMCフィルタ

RTCN-5300

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド(EN/UL 未取得)
電源
3相/3線
シリーズ
RTCN
特徴
オプション
オプションラインナップ
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格電流
300A
定格電圧 [AC]
500V
定格電圧 [DC]
500V
耐電圧
AC2500V, 60s [line - earth]
絶縁抵抗 (Min.)
100MΩ [DC500V, 1min.]
漏洩電流 [デルタ結線] (Max.)
漏洩電流 [スター結線] (Max.)
直流抵抗 (Max.)
1mΩ
コモンモード減衰保証量 (Min.)
ディファレンシャルモード減衰保証量 (Min.)

形状と寸法

形状 / 取付
低背
長さ(L)
195mm Nom.
幅(W)
390mm Nom.
高さ(H)
103mm Nom.
質量
8kg Typ.

その他

端子
端子台
動作温度範囲
-25~85°C
性能
汎用特性
付加機能
インバータ2次側用
安全規格
EN60939-1
EN60939-2

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...