フェライトコア
HF57BB3.6x3.2x2.7
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA3E3X7S2A104K080AB
Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
インダクタ(コイル)
CLF7045T-100M-D
L=10μH
Rated current=2.5A
L x W x T :
7.2 x 6.9 x 4.5mm
インダクタ(コイル)
VLCF4028T-2R2N1R9-2
L=2.2μH
Rated current=2.63A
L x W x T :
4 x 4 x 2.8mm
インダクタ(コイル)
VLS6045EX-2R2N
L=2.2μH
Rated current=5.1A
L x W x T :
6 x 6 x 4.5mm
インダクタ(コイル)
VLS6045EX-4R7M
L=4.7μH
Rated current=4.2A
L x W x T :
6 x 6 x 4.5mm
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACM2012-121-2P-T002
|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=0.37A
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ACM2012-900-2P-T002
|Z|=90Ω at 100MHz
Rated current=0.4A
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm
信号ライン用コモンモードチョーク/フィルタ
ZJYS81R5-2PL51T-G01
|Z|=2000Ω at 10MHz
Rated current=0.5A
L x W x T :
9mm x 6mm x 5mm
LAN用パルストランスおよびモジュール
ALT4532M-201-T001
Transformer
10/100/1000BASE-T
LxWxH=4.5x3.2x2.9mm
フェライトコア
HF57BB3.35x2x2
EMC Suppression(BB)
Dimensions(AxBxC)=3.35x2x2