フェライトコア
HF60T28X13X16
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
DCリンク用コンデンサ
B32718H9856K000
85.0uF, 900 V DC
45.0mm(W) x 65.0mm(H) x 57.5mm(L)
DCリンク用コンデンサ
B32778H9506J000
50uF, 800V DC
38mm(W) x 57.5mm(H) x 57.5mm(L)
DCリンク用コンデンサ
B32778H9506K000
50uF, 800V DC
38mm(W) x 57.5mm(H) x 57.5mm(L)
インダクタ(コイル)
NLV32T-010J-EF
L=0.01μH
Q=15
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
突入電流防止NTCサーミスタ
B57236S0100M000
Resistance (at 25℃)=10Ω
Maximum Current=3.5A
NTCエレメント
B57561G1103G000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%
MEMSマイク(マイク)
MMICT4076-00-908
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=2.75x1.85x0.9
フェライトコア
EMC_SP(HF57)
EMC Suppression(SP)
HF57
フェライトコア
H5AT20X7.5X14.5
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=20x14.5x7.5
フェライトコア
H5C2T28X13X16
Toroid Cores (Mn-Zn)
Dimensions(AxBxC)=28x16x13