フェライトコア
HF70T18X10X10
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1005X7S0J225K050BC
Capacitance=2.2μF
Edc=6.3V
T.C.=X7S
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
積層型リード付きコンデンサ
FK28C0G2A471JN000
Capacitance=470pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
インダクタ(コイル)
SPM5015T-2R2M-LR
L=2.2μH
Rated current=4.8A
L x W x T :
5.4 x 5.1 x 1.5mm
インダクタ(コイル)
VLS3012HBX-4R7M-N
L=4.7μH
Rated current=2.01A
L x W x T :
3 x 3 x 1.2mm
チップビーズ
MMZ1005S182ET000
|Z|=1800Ω at 100MHz
|Z|=1800Ω at 1GHz
Rated current=200mA
L x W x T :
1mm x 0.5mm x 0.5mm
フェライトコア
EMC_SP(HF56)
EMC Suppression(SP)
HF56
フェライトコア
EMC_SP(HF70)
EMC Suppression(SP)
HF70
フェライトコア
HF60T18X10X10
EMC Suppression (T)
Dimensions(AxBxC)=18X10X10
フェライトコア
HF60T28X13X16
EMC Suppression (T)
Dimensions(AxBxC)=28X13X16
フェライトコア
HF60T80X20X50
EMC Suppression (T)
Dimensions(AxBxC)=80X20X50