フェライトコア

HS10T31X8X19

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2022年6月3日
最終受注日 : 2023年3月31日
最終出荷日 : 2025年3月31日
コア形状
トロイダル(トロイダル)
特徴
EMIEMI
Sw PowerFor Switching Power Supplies
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
HS10
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
1.6mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
47.1mm²
Effective Magnetic Path Length
75.5mm
Effective Core Volume
3550mm³
AL Value / (nH / N²)
7700 ±30% (10kHz, 10Ts)
コアロス / (W / set) [Max.]
エアギャップ
0 mm
重量
17g

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
10000±25%
飽和磁束密度 Bs / mT
380 (1194A/m, 25°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
120°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る