フェライトコア
PC47EER28L-Z
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3216C0G2J103J160AA
Capacitance=10nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
C4532X7R2A225M230KA
Capacitance=2.2μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
積層セラミックチップコンデンサ
CAA573X7R1V157M670LH
Capacitance=150μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:6.2x7.5x6.7mm
MEGACAP type
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-B3DD222KYGNA
Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-E3AD103ZYVNA
Capacitance=10nF
Edc=1000Vdc
T.C.=E
DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
フェライトコア
PC40 EIC120X65X30
E Cores (EIC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/65.5/30
フェライトコア
PC47EER28-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=28.6x14x11.4
フェライトコア
PC47EER35-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=35x20.7x11.3
フェライトコア
PC47EER40-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=40x22.4x13.3
フェライトコア
PC47EI28-Z
E Cores (EI Type)
Dimensions(A/B/C)=28.0/20.25/10.6