フェライトコア
PC47EER28-Z
|
|
寸法
| Size (IEC 62317) AxBxC |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| Core Factor |
|
| Effective Cross-Sectional Area |
|
| Effective Magnetic Path Length |
|
| Effective Core Volume |
|
| AL Value / (nH / N²) |
|
| コアロス / (W / set) [Max.] |
|
| エアギャップ |
|
| 重量 |
|
電気的特性(材料)
| 初透磁率 μi |
|
| 飽和磁束密度 Bs / mT |
|
| キュリー温度 Tc [Min.] |
|
| コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA2B2C0G1H090D050BA
Capacitance=9pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-E3DD103ZYGNA
Capacitance=10nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E
DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
EMI抑制コンデンサ
B32911A3103K000
0.01uF, 330Vrms AC
4m(W) x 9m(H) x 13m(L)
EMI抑制コンデンサ
B32914A3105K000
1uF, 330Vrms AC
13.5m(W) x 23m(H) x 31.5m(L)
スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32652A0103J000
0.01uF, 1000V DC
5mm(W) x 10.5mm(H) x 18mm(L)
NTCエレメント
B57891S0222J008
Nominal Resistance=2.2kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
フェライトコア
PC40 EIC120X65X30
E Cores (EIC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/65.5/30
フェライトコア
PC47EER28L-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=28.6x16.9x11.4
フェライトコア
PC47EER35-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=35x20.7x11.3
フェライトコア
PC47EER40-Z
E Cores (EER Type)
Dimensions(AxBxC)=40x22.4x13.3