フェライトコア

PC95ELT11X4-Z

製品ステータス
量産体制
コア形状
プレーナ(ELT)
特徴
Low Temp CoefLow temperature coefficient
Sw PowerFor Switching Power Supplies
材料名
Mn-Zn
フェライト材料
PC95
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

Size (IEC 62317) AxBxC
その他詳細
カタログを参照してください

電気的特性

Core Factor
0.826mm⁻¹
Effective Cross-Sectional Area
16.5mm²
Effective Magnetic Path Length
13.7mm
Effective Core Volume
226mm³
AL Value / (nH / N²)
2400 ±25% (1kHz, 0.5mA, 100Ts)
コアロス / (W / set) [Max.]
0.15 (200mT, 100kHz, 80°C)
エアギャップ
0 mm
重量
1.3g

電気的特性(材料)

初透磁率 μi
3300±25%
飽和磁束密度 Bs / mT
410 (1194A/m, 100°C)
キュリー温度 Tc [Min.]
215°C
コアロス / (kW / m³) [Max.]
290

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント

おすすめコンテンツ

もっと見る