フェライトコア
PC95EPC19-Z
|
|
寸法
Size (IEC 62317) AxBxC |
|
その他詳細 |
電気的特性
Core Factor |
|
Effective Cross-Sectional Area |
|
Effective Magnetic Path Length |
|
Effective Core Volume |
|
AL Value / (nH / N²) |
|
コアロス / (W / set) [Max.] |
|
エアギャップ |
|
重量 |
|
電気的特性(材料)
初透磁率 μi |
|
飽和磁束密度 Bs / mT |
|
キュリー温度 Tc [Min.] |
|
コアロス / (kW / m³) [Max.] |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CC45SL3DD331JYGNA
Capacitance=330pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL
DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-B3AD471KYGNA
Capacitance=470pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CS45-E2GA332M-GKA
Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 10x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ
B41605E8278M009
2700µF/63V DC
25mm dia x 40mm length

インダクタ(コイル)
MHQ1005P2N2CT000
L=2.2nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm

フェライトコア
PC47EE19-Z
E Cores (EE Type)
Dimensions(AxBxC)=19.1x8x5

フェライトコア
PC47EI28-Z
E Cores (EI Type)
Dimensions(A/B/C)=28.0/20.25/10.6

フェライトコア
PC50EPC25-Z
E Cores (EPC Type)
Dimensions(A/B/C)=25.1/12.5/8

フェライトコア
PC50ER11/5-Z
Planar Cores (ER Type)
Dimensions(AxBxC)=11x5x4

フェライトコア
PC50RM4Z-12
RM Cores (For Switching Power Supplies)
Dimensions(A/B/C)=10.8/5.2/4.5