インダクタ(コイル)

SPM5015T-1R0M

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : SPM5015T-1R0M-LR (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2022年6月3日
最終受注日 : 2023年9月30日
最終出荷日 : 2024年3月31日
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Metal Coreメタルコア
シリーズ | タイプ
SPM
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
5.40mm ±0.20mm
幅(W)
5.10mm ±0.20mm
厚み | 高さ
1.50mm Max.
推奨ランドパターン(A)
1.40mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
3.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
2.50mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
1μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
10.4A (30% Down)
定格電流(L変化による) [Max.]
7.8A (30% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
5.3A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
30.1mΩ
直流抵抗 [Max.]
33.1mΩ
定格電圧 [Max.]
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(180mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
1000pcs
重量
0.1901g

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...