インダクタ(コイル)

VLM10555T-4R3M7R2-2

製品ステータス
生産中止予定
推奨代替品番 : SPM10054T-4R7M-HZR (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2024年5月14日
最終受注日 : 2026年3月31日
最終出荷日 : 2026年12月31日
用途
一般グレード
特徴
Wire Wound巻線
Shield磁気シールド
Ferrite Coreフェライトコア
シリーズ | タイプ
VLM
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachPb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
10.50mm Max.
幅(W)
10.60mm ±0.20mm
厚み | 高さ
5.40mm ±0.20mm
推奨ランドパターン(A)
2.60mm Nom.
推奨ランドパターン(B)
3.40mm Nom.
推奨ランドパターン(C)
3.00mm Nom.
推奨ランドパターン(D)
6.10mm Nom.
推奨ランドパターン(E)
1.90mm Nom.
推奨ランドパターン(F)
1.80mm Nom.

電気的特性

インダクタンス
4.3μH ±20% at 100kHz
定格電流(L変化による) [Typ.]
定格電流(L変化による) [Max.]
9A (25% Down)
定格電流(温度上昇による) [Typ.]
7.2A (40°C Rise)
定格電流(温度上昇による) [Max.]
直流抵抗 [Typ.]
8.3mΩ
直流抵抗 [Max.]
9.55mΩ
自己共振周波数 [Min.]
自己共振周波数 [Typ.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

その他

使用温度範囲
-40~125°C (自己温度上昇含む)
はんだ付け方法
リフロー
コテはんだ
AEC-Q200
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
梱包数
500pcs
重量
1.7g

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...