AC入力電源(AC-DCコンバータ)

DRB240-24-3-A1 新製品

販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
DRB
モデル
DRB240-3
ステータス
量産体制量産体制
特徴
ピーク出力
オプション
ヨーロッパ端子(プッシュイン)
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ  ?
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
  • スイッチング電源,AC-DCコンバータ:DRB

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
3相
入力電圧範囲[AC]
350~575Vac
入力電圧範囲[DC]
効率
93.1% Typ.
定格出力電圧[DC]
24Vdc
出力電圧範囲[DC]
22.5~29Vdc
最大出力電流
10A
最大平均電流
最大ピーク電流
15A
最大出力電力
240W
最大平均電力
最大ピーク電力
288W

形状と寸法

形状 / 取付
DINレール
業界標準サイズ
幅(W)
55mm Nom.
高さ(H)
129mm Nom.
奥行(D)
138.2mm Nom.
質量
780g Typ.

その他

動作温度範囲
-25~70°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
IEC62368-1
CSA C22.2 No.62368-1-14
EN62368-1
UL62368-1
CEマーキング
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。
すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian