AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ALC12-18-R70
|
|
製品情報
セレクションガイド
その他
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CKG32KC0G2J223J335AJ
Capacitance=22nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200
インダクタ(コイル)
ADL2012-4R4M-T01
L=4.4μH
Rated current=200mA
L x W x T :
2.2 x 1.25 x 1.65mm
インダクタ(コイル)
TFM141206BLE-1R0MTCA
L=1.0μH
Rated current=2.0A
L x W x T :
1.4 x 1.2 x 0.65mm
インダクタ(コイル)
VLB10050HT-R12M
L=120nH
Rated current=68A
L x W x T :
9.8 x 6.7 x 4.8mm
ノイズサプレッションフィルタ
MAF0603GWY211AT000
|Z|=210Ω at 900MHz
Rated current=0.15A
L x W x T :
0.6mmx0.3mmx0.3mm
フィルタ
DEA202450BT-7210A1
Pass Band=2400 to 2500MHz
Zc=50se | TI CC253x CC254x CC85xx bal
スイッチングスパークギャップ
B88069X5913S102
Nominal Breakdown Voltage= 5000V
Approx. Discharge Peak Current= 30A
高電圧リレー
B88269X2250C011
Nominal coil voltage=12V DC
Continuous operating current=200A
PLC用パルストランス
AMT45S-150-2P-TL000
|L|=15μH
DC resistance=1.0Ω
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ALC12-36-R35