AC入力電源(AC-DCコンバータ)

CUT35J-522/A

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
日本のみ
シリーズ
CUT-J
モデル
CUT35J
特徴
2MOOP
医用規格適合
オプション
カバー付
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
効率
81% Typ.
定格出力電圧[DC]
+5Vdc+12Vdc-12Vdc
出力電圧範囲[DC]
+5~+5.25Vdc固定固定
最小出力電流
0A0A0A
最大出力電流
3A1.2A0.85A
最大平均電流
3A1.2A0.5A
最大ピーク電流
総合最大(平均)出力電力
35.4W
総合最大ピーク電力

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
業界標準サイズ
幅(W)
63.1mm Nom.
高さ(H)
36mm Nom.
奥行(D)
125mm Nom.
質量
180g Typ.

その他

動作温度範囲
-20~60°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
IEC60601-1
CSA-C22.2 No.60601-1
EN60601-1
ES60601-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

電源ライン用EMCフィルタ

RPE-2006L

1-phase(250V), Rated Current:6A

Multipurpose, Fast-on type terminals(Low-leakage current type)

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

CUT35J-522

Open frame type, Multi Output (3CH), Output: 35.4W, +5/+12/-12V

For medical equipment

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

CUT35J-522/B

Open frame type, Multi Output (3CH), Output: 35.4W, +5/+12/-12V

For medical equipment, Option: With baseplate

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

CUT35J-522/CO2

Open frame type, Multi Output (3CH), Output: 35.4W, +5/+12/-12V

For medical equipment, Option: With coating on both sides of PCB

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

CUT35J-522/L

Open frame type, Multi Output (3CH), Output: 35.4W, +5/+12/-12V

For medical equipment, Option: With chassis

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

CUT35J-522/T

Open frame type, Multi Output (3CH), Output: 35.4W, +5/+12/-12V

For medical equipment, Option: European terminal type (Screw)

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

CUT35J-5FF/A

Open frame type, Multi Output (3CH), Output: 34.5W, +5/+15/-15V

For medical equipment, Option: With cover

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

CUT75J-522/A

Open frame type, Multi Output (3CH), Output: 76W, +5/+12/-12V

For medical equipment, Option: With cover

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

JWT100-522/A

Unit type, Multi Output (3CH), Output: 100W, +5/+12/-12V

Option: With cover

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

JWT75-522/A

Unit type, Multi Output (3CH), Output: 75W, +5/+12/-12V

Option: With cover