AC入力電源(AC-DCコンバータ)

ZWD225PAF-0524/T

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : お問い合わせください
生産中止案内日 : 2024年1月10日
最終受注日 : 2024年12月27日
最終出荷日 : 2025年6月28日
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
特徴
ピーク出力
オプション
ハモニカ端子(垂直)
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力電圧範囲[DC]
120~370Vdc
効率
83% Typ.
定格出力電圧[DC]
5Vdc24Vdc
出力電圧範囲[DC]
4.5~5.5Vdc22.8~27.6Vdc
最小出力電流
最大出力電流
5A9A
最大平均電流
最大ピーク電流
総合最大(平均)出力電力
225W
総合最大ピーク電力
440W

形状と寸法

形状 / 取付
オープンフレーム (基板)
業界標準サイズ
幅(W)
95mm Nom.
高さ(H)
45mm Nom.
奥行(D)
222mm Nom.
質量
670g Typ.

その他

動作温度範囲
-10~70°C
冷却方式
自然空冷
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178
安全規格(準拠)
電気用品安全法
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。