直流安定化電源(プログラマブル)
GH100-15-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C5750X7R1H225K160KM
Capacitance=2.2μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:5.7x5x1.6mm
Open mode
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
RWS50B-24
Unit type, Output: 52.8W, 24V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN100-15-D
1U Rack Mount, Output: 1500W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-12-LAN-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 432W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, LAN
直流安定化電源(プログラマブル)
Z60-14-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 840W, 0 to 60V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z60-14-LAN-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 840W, 0 to 60V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, LAN
双方向コンバータ
EZA11K-SU
Series operation unit
For EZA11K-320240S, EZA11K-320240SFC
アクセサリ
GENH/RM
Rack, 19 inch rack mounted kit
For Genesys (GENH only)
交流安定化電源(プログラマブル)
GAC-02-D
1U Rack mount / Bench top, Output Modes: AC Mode
Output: 2000VA