DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CC15-2415SRP-E

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
推奨代替品番 : なし
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
CC-P-E
モデル
CC15-P-E
オプション
横置きSMDタイプ
並列運転可能
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
24Vdc
入力電圧範囲[DC]
18~36Vdc
効率
89% Typ.
定格出力電圧[DC]
15Vdc
出力電圧範囲[DC]
固定
最大出力電流
1A
最大リップルノイズ
150mV
最大出力電力
15W
耐電圧1
入力 - 出力: 1000DC: 1min.
耐電圧2
入力 - ケース: 500DC: 1min.
耐電圧3
出力 - ケース: 500DC: 1min.

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
39.9mm Nom.
高さ(H)
6.8mm Nom.
奥行(D)
29.6mm Nom.
質量
15g Typ.
業界標準サイズ
端子形状
SMD

その他

動作温度範囲
-40~85°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
CE/UKCAマーキング
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

この製品を見た人はこれらの製品も見ています