DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN50A24-12

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
CN-A
モデル
CN50A
オプション
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
24Vdc
入力電圧範囲[DC]
14.4~36Vdc
効率
86% Typ.
定格出力電圧[DC]
12Vdc
出力電圧範囲[DC]
10.8~13.2Vdc
最大出力電流
4.2A
最大リップルノイズ
150mV
最大出力電力
50.4W
耐電圧1
入力 - ベースプレート: 2000AC: 1min.
耐電圧2
入力 - 出力: 3000AC: 1min.
耐電圧3
出力 - ベースプレート: 500AC: 1min.

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
36.8mm Nom.
高さ(H)
12.7mm Nom.
奥行(D)
57.9mm Nom.
質量
70g Typ.
業界標準サイズ
1/4ブリックサイズ
端子形状
DIP

その他

動作温度範囲
-40~100°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
鉄道関連機器用途
ベースプレートあり
安全規格(認定)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
CE/UKCAマーキング
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

C1608C0G2A682J080AE

Capacitance=6.8nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN100A24-12

Power module type (with baseplate), Output: 100.8W, 12V

Isolated type, For railway system

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN100A24-12/CO

Power module type (with baseplate), Output: 100.8W, 12V

Isolated type, For railway system, Option: Coated circuit board

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN100A24-5

Power module type (with baseplate), Output: 100W, 5V

Isolated type, For railway system

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN50A110-24/CO

Power module type (with baseplate), Output: 50.4W, 24V

Isolated type, For railway system, Option: Coated circuit board

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN50A24-12/CO

Power module type (with baseplate), Output: 50.4W, 12V

Isolated type, For railway system, Option: Coated circuit board

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN50A24-24

Power module type (with baseplate), Output: 50.4W, 24V

Isolated type, For railway system

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN50A24-24/CO

Power module type (with baseplate), Output: 50.4W, 24V

Isolated type, For railway system, Option: Coated circuit board

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

CN50A24-5

Power module type (with baseplate), Output: 50W, 5V

Isolated type, For railway system

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

IEA4W004A120V-003-R

Power module type, Output: 48W, 12V

Isolated type