Tech Library
アプリケーション & 使用例
[ ]
アプリケーションノート

再生可能エネルギーを最大活用するDCマイクログリッド向けDC-DCコンバータ

再生可能エネルギーを最大活用するDCマイクログリッド向けDC-DCコンバータ
太陽光や蓄電池が生み出す電力は本来「直流(DC)」です。しかし従来の産業システムは「交流(AC)」を前提とするため、発電・蓄電・負荷の各段でAC/DC変換を繰り返し、そのたびに電力ロスが生じます。この課題を解くのが、DCのまま電圧変換のみで電力を融通するDCマイクログリッドです。<br>
本記事では、DCマイクログリッドの定義・市場動向・技術課題と求められる電源仕様を整理し、MPPTコンバータ「EMAシリーズ」、ユニット型DC-DCコンバータ「EDCシリーズ」、絶縁型双方向DC-DCコンバータ「EZAシリーズ」がどう貢献できるかを解説します。TDK-Lambdaがフルラインナップ化したDCマイクログリッド向け電源製品についてご紹介します。
再生可能エネルギーを最大活用するDCマイクログリッド向けDC-DCコンバータ
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
 

DCマイクログリッドとは?

-------------------------------

DCマイクログリッドとは、太陽光などの分散電源、蓄電池、負荷を共通の「DCバス(高電圧DC母線)」で直結し、直流のまま電力を融通する小規模電力網です。 太陽光発電も蓄電池も本質はDCであり、DCバス上で電圧変換のみを行えば、AC/DC・DC/ACの往復変換ロスを回避できます。 非常時には上位系統から切り離して自立運転(アイランド化)でき、BCP・レジリエンス確保にも寄与します。

-------------------------------

なぜ今、DCマイクログリッドなのか

現在の再生可能エネルギー市場では依然ACグリッドが主流ですが、以下の変化が同時進行しており、DC化の流れが強まっています。

-------------------------------

再生可能エネルギーとDCインフラの同時拡大

  • 太陽光・蓄電池:発電・蓄電いずれもDCが起点。DCバスと直結することで変換ロスを最小化できる。
  • EVバッテリーのリユース:EVから回収した蓄電池をDC蓄電として転用する動きが加速。
  • データセンター:AI需要拡大を背景に増設が進み、サーバー・GPU・通信機器はいずれもDC負荷。DCバスからの直給電が効率面で有利。
  • EV急速充電器:充電インフラも直流との親和性が高く、DCバスとの統合が検討されている。
-------------------------------
 

DCグリッドに注目する7つの背景 

-------------------------------
  • 再生可能エネルギー(太陽光・蓄電池)は直流で発電・蓄電される
  • 蓄電システムとの相性が良い(充放電もDC)
  • EV充電インフラとの親和性が高い
  • 長距離・大容量伝送で送電損失低減・ケーブルコスト削減
  • 系統安定性の向上(再エネ比率増加によるAC系統周波数不安定の解消に寄与)
  • 無効電力問題の改善
  • パワエレ・分散給電・データセンター等のデジタル電力システムとの融合
-------------------------------

なぜDCバスが有利か(変換段数・効率・制御)

DCグリッド-(DC結合)構成は、PV・蓄電池を共通DCバスにDC–DCで接続し、変換段数を減らして効率を上げる設計として一般的に整理されています。下表にACグリッドとの要点の違いを示します。 

-------------------------------
観点ACグリッド(一般的な構成)DCグリッド(DCバス中心)
変換段数PV→AC→(蓄電池へ)DC など段数が増えやすいPV/蓄電池をDCバスに集約し段数を減らしやすい
PV→蓄電池変換を複数回通るケースがあるDC-DCで直結しやすい
制御機器間の協調が複雑化しやすいDCバス電圧制御+EMSで潮流制御を設計しやすい
-------------------------------
 

技術的ボトルネックと求められる電源仕様

-------------------------------

DCグリッドは効率で優位な一方、実用化に不可欠な構成部品がまだ少なく、一部企業や自治体による実証実験段階にとどまるのが現状です。 求められる仕様を以下に整理します。

  • 高電圧対応:ケーブル損失低減と部材削減のため、〜1000VDC級の入力対応
  • 高効率変換:電力の変換回数を減らし、少ない段数で効率よく変換できること(非絶縁97.5%、絶縁双方向94〜96%)
  • 双方向性:蓄電池の充放電を1台で担い、インバータを介さず、直流のままDCバスに接続できること
  • MPPT(最大電力点追従):日射変動下でPVの最適動作点に追従し最大電力を供給
  • 拡張性・通信制御:直並列拡張とRS-485/Modbus等での監視・パラメータ設定
-------------------------------
 

TDK-Lambda の製品ラインアップ:DCバスを軸にした構成

-------------------------------

TDK-LambdaではDCグリッド対応の絶縁型双方向DC-DCコンバータ「EZAシリーズ」を開発し、2025年12月に新たに「EMAシリーズ」「EDCシリーズ」を発表、DCグリッドの構成部品を拡充しています。 下図は、DCバスを中心に発電(PV)側・蓄電池側・負荷側の各コンバータを配置したマイクログリッド構成例です。

-------------------------------
TDK-LambdaのDCマイクログリッド 製品ラインナップ
TDK-LambdaのDCマイクログリッド 製品ラインナップ
-------------------------------
区分機器構成役割
発電(PV)側PV → EMA series(MPPTコンバータ)PVからDCバス(150–400VDC)へ最大電力を供給
系統接続側3φAC ⇔ GENESYS+ series / HWS3000GT series系統ACとDCバスを片方向AC/DC(CVCC)で接続
負荷側EDC series(片方向DC/DC CVCC)DC駆動負荷へ安定給電
蓄電池・燃料電池側EZA2500 series / EZA11K series(双方向DC/DC)充放電を1台で双方向に制御
高電圧化(HVDC)側EZA11K(直列連結ユニット)DCバス電圧600–1500VDCへ昇圧対応
-------------------------------

EMAシリーズ:太陽光の効率を最大化するMPPTコンバータ

EMAは日射変動に追従してDCバスへ最大電力を供給するMPPT制御電源です。 入力50〜1000VDC/出力240〜850VDC/最大12kW、効率97.5%(非絶縁)で、並列接続により容量拡張が可能です。通信により電圧値、電流値の取得が可能となっており、発電状況のモニタリングが容易です。通信はModbusRTU(RS-485)。2026年9月受注開始。

-------------------------------

EDCシリーズ:小型・大容量のユニット型DC-DCコンバータ

EDCはDC入力ながらCVCC(定電圧/定電流)対応で、出力電流・電圧とも定格0%から設定可能(0V可変)のDC-DCコンバータです。 直列接続で最大468VDC(3台)、並列で最大85.5kW級(EDCM3000ベース)10台まで拡張でき、ユニット型でシステム構築が容易です。用途は産業機器・鉄道関連・試験/評価用途など。ラインアップはEDCM(3000W)/EDCL(1500W)。

-------------------------------

EZAシリーズ:絶縁型双方向DC-DCコンバータ

EZAはDCバスと蓄電池間の充放電を1台で担う絶縁型双方向DC-DCコンバータ電源です。 デジタル制御・SiC MOSFET採用で効率94〜96%、ラインアップは2.5kW〜11kW、入出力絶縁3000Vacです。 蓄電池が接続される用途では絶縁型が安全面で有利で、クレーン・エレベータ・AGV・フォークリフト等の回生エネルギー回収にも活用できます。上図のとおり、直列運転ユニット(EZA11K直列用)を用いれば最大1500VDCのHVDC化にも対応します。

-------------------------------

これら3シリーズは、通信によって多くのパラメータをお客様のご要求に合わせて柔軟に設定できます。この通信機能を利用することで、
DCマイクログリッドシステムで実現したい色々なシステム運用が実現可能になります。

-------------------------------
 

無償貸出機を使った実機評価の進め方(評価ポイントとチェックリスト)

-------------------------------

TDK-Lambdaでは、お客様の課題解決に向け、実機(DCDCコンバータ)の貸出機の提供をさせて頂いておりますので、是非共、有効にご活用ください。

  • 評価例①:設定精度、出力安定性の評価
設定精度、出力安定性の評価
  • 評価例②:ソフトウェアでできる事の確認
ソフトウェアでできる事の確認
  • 評価例③:外観形状・操作性の確認
外観形状・操作性の確認
  • 評価例④:試験環境・製品との適合性を評価
試験環境・製品との適合性を評価
-------------------------------

無償貸出機プログラム

弊社では、ご採用前にDC-DCコンバータをお試しいただくため、製品貸出サービス(無償)をおこなっておりますので、ぜひご利用ください。実際に使っていただくことで、製品の操作感を確認してもらうことができます。

貸出機送付後も、弊社担当営業・技術が使用方法等フォローさせていただきます。

<注意点>

  • 貸出台数、貸出期間、製品お渡し可能日、製品返却などについては、担当営業所が調整させていただきます。
  • ご希望内容によっては、対応しかねる場合がありますことをご了承ください。
     
-------------------------------

Q.配送費はかかりますか?
A.返送の際だけ、費用をご負担ください。それ以外、費用がかかりません。

Q.貸出期間は?
A.製品の貸出状況によって異なりますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。

Q.操作方法が分からない場合はサポートしてもらえますか?
A.弊社営業や、技術部門がサポートいたします。ぜひお気軽にお問合せください!

Q.操作用ソフトは有償ですか?
A.操作用ソフトも無償で提供しております。操作用ソフトの操作性も含めて、ぜひ貸出期間にご確認ください!

-------------------------------
 

FAQ(よくある質問)​

-------------------------------

Q1. DCマイクログリッドはACに比べて何が有利ですか?​

A. 発電・蓄電・負荷がいずれもDCの場合、電力の変換回数を減らし、少ない段数で効率よく変換できるため変換ロスと部材を削減できます。非常時の自立運転にも適します。​

-------------------------------

Q2. MPPTコンバータはなぜ必要ですか?​

A. 太陽光の最適動作点は日射・温度で刻々と変動します。MPPTはこの点に追従し、DCバスへ供給する電力を最大化します。​

-------------------------------

Q3. 絶縁型と非絶縁型はどう使い分けますか?

A. 一般的に、蓄電池が接続される充放電経路では安全性の観点で絶縁型(EZA)、高効率を優先するPV昇降圧では非絶縁(EMA)が選ばれます。

-------------------------------

Q4. 評価用に試せますか? 

A. 日本国内では無償サンプル貸出に対応しています。詳細はTDK-Lambdaまでお問い合わせください。​

-------------------------------
 

まとめ

-------------------------------

本記事では、DCマイクログリッドの拡大トレンドと、TDK-Lambdaが提供する電源ソリューションをご紹介しました。
再生可能エネルギーは発電時点からDCであり、DCバスで直結することで変換ロスを最小化するDCマイクログリッド構成が世界規模で普及を加速しています。データセンターの高密度化、EVの普及、EVリユース電池の活用といった市場トレンドが、DCベース構成への移行をさらに後押ししています。こうした用途では、高電圧・高効率・大容量・双方向対応・MPPT機能・拡張性と通信インタフェースなど、複合的な仕様を満たす電源システムの構築が不可欠です。
TDK-Lambdaでは、EMA・EDC・EZA・GENESYS+/HWS3000GTといった多彩な製品ラインナップにより、DCバスを軸とした構成部品をワンストップで提供します。設計から導入まで、多様化するニーズに応じたソリューションで、システムの品質向上と信頼性確保を支援してまいります。

-------------------------------

DCマイクログリッド用電源製品 資料ダウンロード:

本資料(PDF)は、太陽光発電などの分散電源・蓄電池・負荷をDCバスでつなぐDCマイクログリッドの概要と、求められる電源仕様についてまとめたものです。DCマイクログリッド向けEMA/EDC/EZAシリーズの特長や、実機評価や無償貸出機の活用方法もご覧いただけます。
DCマイクログリッド用電源製品 資料ダウンロード

[FILE NAME]tdk-apn-dc-microgrid-dc-power-supply-jp

[CAMPAIGN NAME]dm_t130_dc-microgrid-dc-power-supply

-------------------------------

contact

貸出機のお申し込みは下記フォームにご希望機種・使用目的・希望貸出期間・設置場所をご記入のうえ送信してください、担当より貸出台数・期間・配送可否を確認のうえご連絡いたします。


Contact Formは英語ですが、お問い合わせ内容を日本語でご記入いただければ、日本語で返信いたします。

貸出申込link_to_contact

製品、販売、技術的な問題に関するお問い合わせ

お問い合わせlink_to_contact

販売代理店リストの詳細については、こちらをクリックしてください。
 

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------