DC入力電源(DC-DCコンバータ)

HMS80-48/R

販売対象地域
日本のみ
シリーズ
HMS
モデル
HMS80
ステータス
量産体制量産体制
オプション
リモートON/OFFコントロール仕様
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ  ?
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
  • スイッチング電源,AC-DCコンバータ:HMS80

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力電圧範囲[AC]
85~265VAC
入力電圧範囲[DC]
80~370Vdc
効率
89% Typ.
定格出力電圧[DC]
48Vdc
出力電圧範囲[DC]
38.4~52.8Vdc
最大出力電流
1.7A
最大リップルノイズ
200mV
最大出力電力
81.6W
耐電圧1
入力 - FG: 2000AC: 1min.
耐電圧2
入力 - 出力: 3000AC: 1min.
耐電圧3
出力 - FG: 500AC: 1min.

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
幅(W)
33.5mm Nom.
高さ(H)
83mm Nom.
奥行(D)
160.5mm Nom.
質量
470g Typ.
端子形状
端子台

その他

動作温度範囲
-10~70°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
AC入力対応
安全規格(認定)
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。