DC入力電源(DC-DCコンバータ)

PAH200S48-28/V

販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
ステータス
生産中止生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2019年1月21日
最終受注日 : 2019年12月2日
最終出荷日 : 2020年6月30日
オプション
ON/OFFコントロール負論理
OVP自動リセット
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ  ?
こちらをご覧ください。
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
  • スイッチング電源,DC-DCコンバータ:PAH

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
48Vdc
入力電圧範囲[DC]
36~76Vdc
効率
87% Typ.
定格出力電圧[DC]
28Vdc
出力電圧範囲[DC]
16.8~30.8Vdc
最大出力電流
7.2A
最大リップルノイズ
280mV
最大出力電力
201.6W
耐電圧1
入力 - 出力: 1500AC: 1min.
耐電圧2
入力 - ベースプレート: 1500AC: 1min.
耐電圧3
出力 - ベースプレート: 500DC: 1min.

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
57.9mm Nom.
高さ(H)
12.7mm Nom.
奥行(D)
61mm Nom.
質量
80g Typ.
業界標準サイズ
1/2ブリックサイズ
端子形状
DIP

その他

動作温度範囲
-40~100°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
ベースプレートあり
安全規格(認定)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。