DC入力電源(DC-DCコンバータ)
PML12050A007V-001
|
|
電気的特性
| 定格入力電圧[DC] |
|
| 入力電圧範囲[DC] |
|
| 効率 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧範囲[DC] |
|
| 出力電流範囲 |
|
| 最大リップルノイズ |
|
| 最大出力電力 |
|
| 耐電圧1 |
|
| 耐電圧2 |
|
| 耐電圧3 |
|
形状と寸法
| 形状 / 取付 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
| 業界標準サイズ |
|
| 端子形状 |
|
その他
| 動作温度範囲 |
|
| 絶縁/非絶縁 |
|
| 特徴 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
外観図
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
その他
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ
B43661A5178M557
1750µF/450V DC
30mm dia x 95mm length
アキシャルコンデンサ
B41687C8118Q001
1100µF/63V DC
21mm dia x 35mm length
3端子フィルタ
YFF18PW0J475MT0H9N
Insertion Loss=40dB (0.2MHz to 2000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72440P5040S560
Maximum continuous voltage=5.5V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=22V
テレコム用PTCサーミスタ
B59184C1130A151
Max. operating voltage=135V
Rated resistance=50Ω
超音波ToF(Time-of-Flight)センサ
B59110W2111W032
Operating Range=18cm to 5m
Supply voltage=12V
スイッチ用PTCサーミスタ
B59339A1501P020
Max. operating voltage=265V
Rated resistance=500Ω
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CC30-2403SRH-E
On-board type, Output: 30W, 3.3V
Isolated type, Option: SMD type, Parallel operation, High withstand voltage
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
PML12030A007V-001
On-board type, Output: 60W, 0.7V
Non-Isolated type, Option: Negative logic ON/OFF control
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
PML12050A007V-000
On-board type, Output: 100W, 0.7V
Non-Isolated type, Option: Positive logic ON/OFF control