DC入力電源(DC-DCコンバータ)

PVD1R5-48-1212

販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
ステータス
生産中止予定生産中止予定
推奨代替品番 : CCG1R5-48-12DF (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2023年4月3日
最終受注日 : 2025年3月31日
最終出荷日 : 2025年9月30日
オプション
オプションラインナップ
推奨EMCフィルタ  ?
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
  • スイッチング電源,DC-DCコンバータ:PV3

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

定格入力電圧[DC]
48Vdc
入力電圧範囲[DC]
36~72Vdc
効率
79% Typ.
定格出力電圧[DC]
+12Vdc-12Vdc
出力電圧範囲[DC]
+12~+15Vdc-12~-15Vdc
最大出力電流
0.0625A0.0625A
最大リップルノイズ
120mV120mV
最大出力電力
1.5W
耐電圧1
入力 - 出力: 500AC: 1min.
耐電圧2
耐電圧3

形状と寸法

形状 / 取付
基板搭載
幅(W)
28.5mm Nom.
高さ(H)
18mm Nom.
奥行(D)
8.5mm Nom.
質量
3g Typ.
業界標準サイズ
端子形状
SIP

その他

動作温度範囲
-20~70°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
安全規格(認定)
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。