電子負荷
SFL500-12-300
|
|
電気的特性
| AC入力 |
|
| AC入力電圧範囲 |
|
| AC入力電力 |
|
| AC入力周波数範囲 1 |
|
| AC入力周波数範囲 2 |
|
| 定格DC動作電圧 |
|
| DC動作電圧範囲 |
|
| 最小動作電圧 |
|
| 定格DC動作電流 |
|
| DC動作電流範囲 |
|
| 定格動作電力 |
|
| スルーレート (Max.) |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
技術資料
安全規格レポート
セレクションガイド
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS15A-15/ADIN
DIN rail mount type, Output: 15W, 15V
Option: With cover
直流安定化電源(プログラマブル)
G100-17-D
1U Rack Mount, Output: 1700W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G100-17-IEEE-D
1U Rack Mount, Output: 1700W, 0 to 100V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
G100-27-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 2700W, 0 to 100V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G150-18-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 2700W, 0 to 150V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G150-22.5-1P208-D
1U Rack Mount, Output: 3375W, 0 to 150V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GH150-10-D
1U Half Rack Mount, Output: 1500W, 0 to 150V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GH150-7-D
1U Half Rack Mount, Output: 1050W, 0 to 150V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
Z20-10-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 20V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
アクセサリ
SFL-ASY-KLN-LAN
LAN option
For SFL