直流安定化電源(プログラマブル)
Z20-10-J
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
外観図
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C2012C0G2A222J085AA
Capacitance=2.2nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
DCリンク用コンデンサ
B32774D8126J000
12uF, 800V DC
22mm(W) x 36.5mm(H) x 31.5mm(L)
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CCG10-24-05SF
PCB mount, Output: 10W, 5V
Isolated type
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
CN200A110-24
Power module type (with baseplate), Output: 201.6W, 24V
Isolated type, For railway system
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS15-24
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS150A-24/EHA
Enclosed / Unit type, Output: 156W, 24V
Option: Horizontal terminal type with cover
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWS30C-24/P
Open frame, Output: 35.0W, 24V
Option: PCB Mount
直流安定化電源(プログラマブル)
G1000-7.5-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 1000V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GENH150-5-D
1U Half Rack Mount, Output: 750W, 0 to 150V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
Z20-10-L-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 20V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Front panel output jacks