電子負荷

SFL500-36-1K

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : お問い合わせください
生産中止案内日 : 2026年5月15日
販売対象地域
ワールドワイド(ただし、EMEAおよびストックホルム条約-残留性有機汚染物質に関する条約-を批准しているその他の国を除く)
シリーズ
SFL
オプション
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

AC入力
単相
AC入力電圧範囲
85~264Vac
AC入力電力
65VA
AC入力周波数範囲 1
48~52Hz
AC入力周波数範囲 2
58~62Hz
定格DC動作電圧
500Vdc
DC動作電圧範囲
0~500Vdc
最小動作電圧
0~1.2Vdc
(ただし電流値によります。詳細は取扱説明書を参照ください。)
定格DC動作電流
36A
DC動作電流範囲
0~36A
定格動作電力
1000W
スルーレート (Max.)
3A/μs

形状と寸法

形状
3U(19インチフルラック)
幅(W)
430mm Nom.
高さ(H)
128.6mm Nom.
奥行(D)
450mm Nom.
質量
13kg Typ.

その他

標準インターフェース
USB
EXT-IN
オプションインターフェース
動作温度範囲
0~40°C

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術資料

安全規格レポート

セレクションガイド

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

PAF500F48-28

Power module type (with baseplate), Output: 504W, 28V

Isolated type

アクセサリ

SFL-CBL-IMON

Current Monitor (IMON) Cable

For SFL

電子負荷

SFL120-180-1K

Rated Input Power: 1000W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 180A, 3U (19inch Full-Rack)

Standard type (Interfaces Included: USB, EXT-IN)

電子負荷

SFL120-180-1K-R

Rated Input Power: 1000W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 180A, 3U (19inch Full-Rack)

Option: Ripple Measurement Interface (Interfaces Included: USB, EXT-IN)

電子負荷

SFL120-60-300

Rated Input Power: 300W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 60A, 3U (19inch Half-Rack)

Standard type (Interfaces Included: USB, EXT-IN)

電子負荷

SFL120-60-300-IEEE

Rated Input Power: 300W, Rated Input Voltage: 120V, Rated Input Current: 60A, 3U (19inch Half-Rack)

Option: IEEE Interface (Interfaces Included: USB, EXT-IN)

電子負荷

SFL500-36-1K-IEEE

Rated Input Power: 1000W, Rated Input Voltage: 500V, Rated Input Current: 36A, 3U (19inch Full-Rack)

Option: IEEE Interface (Interfaces Included: USB, EXT-IN)

電子負荷

SFL500-36-1K-IEEE-R

Rated Input Power: 1000W, Rated Input Voltage: 500V, Rated Input Current: 36A, 3U (19inch Full-Rack)

Option: IEEE Interface, Ripple Measurement Interface (Interfaces Included: USB, EXT-IN)

電子負荷

SFL500-36-1K-R

Rated Input Power: 1000W, Rated Input Voltage: 500V, Rated Input Current: 36A, 3U (19inch Full-Rack)

Option: Ripple Measurement Interface (Interfaces Included: USB, EXT-IN)

交流安定化電源(プログラマブル)

GAC-06-D

3U Rack mount / Bench top, Output Modes: AC Mode

Output: 6000VA