電子負荷

SFL500-36-1K-IEEE

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : お問い合わせください
生産中止案内日 : 2026年5月15日
販売対象地域
ワールドワイド(ただし、EMEAおよびストックホルム条約-残留性有機汚染物質に関する条約-を批准しているその他の国を除く)
シリーズ
SFL
オプション
GPIBインターフェース
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

AC入力
単相
AC入力電圧範囲
85~264Vac
AC入力電力
65VA
AC入力周波数範囲 1
48~52Hz
AC入力周波数範囲 2
58~62Hz
定格DC動作電圧
500Vdc
DC動作電圧範囲
0~500Vdc
最小動作電圧
0~1.2Vdc
(ただし電流値によります。詳細は取扱説明書を参照ください。)
定格DC動作電流
36A
DC動作電流範囲
0~36A
定格動作電力
1000W
スルーレート (Max.)
3A/μs

形状と寸法

形状
3U(19インチフルラック)
幅(W)
430mm Nom.
高さ(H)
128.6mm Nom.
奥行(D)
450mm Nom.
質量
13kg Typ.

その他

標準インターフェース
USB
EXT-IN
オプションインターフェース
GPIB(DIDO付き)
動作温度範囲
0~40°C

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術資料

安全規格レポート

セレクションガイド