直流安定化電源(プログラマブル)
GEN300-17-3P200-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
外観図
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
超高電圧セラミックコンデンサ
FHV-12AN
Capacitance=2.1nF
Edc=50kVdc
T.C.=Y5S
φDxL: 60x33mm
For High Voltage Power Supply
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
RWS1500B-48/ME
Unit type, Output: 1536W, 48V
For medical equipment
直流安定化電源(プログラマブル)
G300-25-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 300V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GBSP500-30-3P208-D
3U Rack Mount, Output: 15000W, 0 to 500V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN150-10-D
1U Rack Mount, Output: 1500W, 0 to 150V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN150-34-3P200-D
2U Rack Mount, Output: 5100W, 0 to 150V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN300-17-3P400-D
2U Rack Mount, Output: 5100W, 0 to 300V
Input: 3-phase 342 to 460VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN300-17-IS510-3P200-D
2U Rack Mount, Output: 5100W, 0 to 300V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: Voltage Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN300-5-D
1U Rack Mount, Output: 1500W, 0 to 300V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN80-19-D
1U Rack Mount, Output: 1520W, 0 to 80V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type