直流安定化電源(プログラマブル)

GEN300-2.5-IS420-D

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
日本のみ
シリーズ
Genesys
モデル
GEN1U 750W
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力周波数範囲
47~63Hz
定格出力電圧[DC]
300Vdc
出力電圧[DC]
0~300Vdc
定格出力電流
2.5A
出力電流
0~2.5A
定格出力電力
750W
効率
87% Typ.
電圧リップルノイズ
0.025Vrms (5Hz to 1MHz)
電流リップルノイズ
0.013Arms (5Hz to 1MHz)

形状と寸法

形状
1U ラックマウント / ベンチトップ
幅(W)
422.8mm Nom.
高さ(H)
43.6mm Nom.
奥行(D)
432.8mm Nom.
質量
7000g Typ.

その他

標準インターフェース
RS-232
RS-485
オプションインターフェース
絶縁アナログ電流制御
動作温度範囲
0~50°C
安全規格(認定)
IEC61010-1
CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1
UL61010-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド