直流安定化電源(プログラマブル)

Z36-6-IEEE-J

製品ステータス
量産体制
販売対象地域
日本のみ
シリーズ
Z+
モデル
Z+ 200W
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力周波数範囲
47~63Hz
定格出力電圧[DC]
36Vdc
出力電圧[DC]
0~36Vdc
定格出力電流
6A
出力電流
0~6A
定格出力電力
216W
効率
80.5% Typ.
電圧リップルノイズ
0.006Vrms (5Hz to 1MHz)
電流リップルノイズ
0.008Arms (5Hz to 1MHz)

形状と寸法

形状
2U ラックマウント / ベンチトップ
幅(W)
105mm Nom.
高さ(H)
83mm Nom.
奥行(D)
350mm Nom.
質量
2400g Typ.

その他

標準インターフェース
USB
RS-232
RS-485
オプションインターフェース
GPIB
動作温度範囲
0~50°C
安全規格(認定)
IEC61010-1
EN61010-1
UL61010-1
安全規格(準拠)
EN60950-1
UL60950-1
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

RTW12-4R3L

Unit type, Output: 51.6W, 12V

Option: With chassis(With terminal facing upward)

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

ZWP350-1000-48/T

Open frame type, Output: 350.4W, 48V

Peak power, Option: With terminal

直流安定化電源(プログラマブル)

Z160-5-J

Bench/2U Rack Mount, Output: 800W, 0 to 160V

Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB

直流安定化電源(プログラマブル)

Z20-10-L-J

Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 20V

Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Front panel output jacks

直流安定化電源(プログラマブル)

Z20-30-J

Bench/2U Rack Mount, Output: 600W, 0 to 20V

Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB

直流安定化電源(プログラマブル)

Z20-40-J

Bench/2U Rack Mount, Output: 800W, 0 to 20V

Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB

直流安定化電源(プログラマブル)

Z320-2.5-LAN-J

Bench/2U Rack Mount, Output: 800W, 0 to 320V

Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, LAN

直流安定化電源(プログラマブル)

Z36-12-L-J

Bench/2U Rack Mount, Output: 432W, 0 to 36V

Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Front panel output jacks

直流安定化電源(プログラマブル)

Z36-18-J

Bench/2U Rack Mount, Output: 648W, 0 to 36V

Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB

直流安定化電源(プログラマブル)

Z36-24-L-J

Bench/2U Rack Mount, Output: 864W, 0 to 36V

Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Front panel output jacks