直流安定化電源(プログラマブル)

ZUP80-2.5

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : Z100-4-J (互換性を保証するものではありません。)
生産中止案内日 : 2020年12月22日
最終受注日 : 2021年5月31日
最終出荷日 : 2021年11月30日
販売対象地域
日本のみ
シリーズ
モデル
オプションラインナップ
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力周波数範囲
47~63Hz
定格出力電圧[DC]
80Vdc
出力電圧[DC]
0~80Vdc
定格出力電流
2.5A
出力電流
0~2.5A
定格出力電力
200W
効率
82% Typ.
電圧リップルノイズ
0.02Vrms (5Hz to 1MHz)
電流リップルノイズ
0.005Arms (5Hz to 1MHz)

形状と寸法

形状
3U ラックマウント / ベンチトップ
幅(W)
70mm Nom.
高さ(H)
124mm Nom.
奥行(D)
350mm Nom.
質量
2900g Typ.

その他

標準インターフェース
RS-232
RS-485
オプションインターフェース
動作温度範囲
0~50°C
安全規格(認定)
EN61010-1
CSA C22.2 No.1010.1-92
UL3111-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。