アクセサリ
Z-J
|
|
その他
| 対象製品 |
|
| 仕様 |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
セレクションガイド
その他
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
電源ライン用EMCフィルタ
B84776A0004A000
1-phase(250V), Rated Current:4A
IEC Inlet type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
GXE600-48/A
Unit type, Output: 600W, 48V
Standard type, Option: With cover
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HFE1600-48
1U Rack Mount, Output: 1584W, 48V
Standard type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWS300BAF-24/CO2
PCB type, Output: 300W, 24V
Option: With coating on both sides
直流安定化電源(プログラマブル)
G30-34-IEEE-D
1U Rack Mount, Output: 1020W, 0 to 30V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z160-1.3-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 208W, 0 to 160V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z160-5-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 800W, 0 to 160V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z20-10-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 20V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z20-20-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 400W, 0 to 20V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-12-LAN-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 432W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, LAN