アクセサリ
Z-NL100
|
|
その他
| 対象製品 |
|
| 仕様 |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
セレクションガイド
その他
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
JWS600-5
Unit type, Output: 600W, 5V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G20-50-ECAT-D
1U Rack Mount, Output: 1000W, 0 to 20V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: EtherCAT
直流安定化電源(プログラマブル)
G40-42-IEEE-D
1U Rack Mount, Output: 1680W, 0 to 40V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: GPIB
直流安定化電源(プログラマブル)
G80-12.5-ECAT-D
1U Rack Mount, Output: 1000W, 0 to 80V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: EtherCAT
直流安定化電源(プログラマブル)
GH40-25-ECAT-D
1U Half Rack Mount, Output: 1000W, 0 to 40V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: EtherCAT
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-6-IS510-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 216W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Voltage Programming Isolated Analog Interface
直流安定化電源(プログラマブル)
Z60-14-IEEE-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 840W, 0 to 60V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, GPIB
アクセサリ
GENH/RM
Rack, 19 inch rack mounted kit
For Genesys (GENH only)
アクセサリ
Z-BP
Rack, Blank panel
For Z+
アクセサリ
Z-NL200
Rack, Housing rack
For Z+